10013939
LEWSE-21-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 6999 | 0,9761 RON |
| 7000 + | 0,7968 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Stil articulație | Margine |
| Adâncime | 0.181 in |
| Adâncime | 4.6 mm |
| Înălțime internă | 0.579 in |
| Înălțime internă | 14.7 mm |
| Grosime maximă panou | 0.063 in |
| Grosime maximă panou | 1.6 mm |
| Grosime minimă panou | 0.031 in |
| Grosime minimă panou | 0.8 mm |
| Înălțime totală | 0.98 in |
| Înălțime totală | 24.9 mm |
| Lățime totală | 1.134 in |
| Lățime totală | 28.8 mm |
| Interval grosime panou | 0.031 - 0.063 in |
| Interval grosime panou | 0.8 - 1.6 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina