10005866
EHWSE-1-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4572 RON |
| 5000 + | 0,3779 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Stil articulație | Fixare pe margine |
| Adâncime | 6.2 mm |
| Adâncime | 0.244 in |
| Înălțime internă | 0.305 in |
| Înălțime internă | 7.75 mm |
| Grosime maximă panou | 2.0 mm |
| Grosime maximă panou | 0.079 in |
| Grosime minimă panou | 1.0 mm |
| Grosime minimă panou | 0.039 in |
| Înălțime totală | 0.913 in |
| Înălțime totală | 23.2 mm |
| Lățime totală | 1.102 in |
| Lățime totală | 28.0 mm |
| Interval grosime panou | 0.039 - 0.079 in |
| Interval grosime panou | 1.0 - 2.0 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina