Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Cod Serie: SR1834
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Interval grosime panou compatibil | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1596 RON - 1,4375 RON | 28000 În stoc |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,6804 RON - 0,8365 RON | 800 În stoc |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,7968 RON - 0,9761 RON | 828 În stoc |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,5353 RON - 0,5353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,4395 RON - 0,5339 RON | 13250 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8023 RON - 0,9899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7899 RON - 0,9761 RON | 7 În stoc |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4353 RON - 0,5133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1623 RON - 1,4375 RON | 5000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9132 RON - 1,1253 RON | 14000 În stoc |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6201 RON - 0,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4024 RON - 0,4928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6817 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,7968 RON - 0,9761 RON | 41000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 1,0185 RON - 1,2417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,7968 RON - 0,9761 RON | 93668 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,386 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,9145 RON - 1,1253 RON | 2000 În stoc |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,3779 RON - 0,4572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina