Meniu Caută

Suport pentru cabluri pe muchii

În stoc

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • arby: čierna, sivá a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Cod Serie: SR1834

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval grosime panou compatibil Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1,044 RON - 1,2727 RON 201 În stoc
30.4 mm
12.1 mm
0,8097 RON - 1,0005 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
16.3 mm
0,9373 RON - 1,1535 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
12.1 mm
0,5486 RON - 0,5486 RON 8000 În stoc
21.6 mm
11.2 mm
0,8223 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
19.0 mm
0,8167 RON - 1,0005 RON 828 În stoc
28.8 mm
24.9 mm
0,6974 RON - 0,8574 RON 2800 În stoc
16.2 mm
6.1 mm
0,4505 RON - 0,5473 RON 7250 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
0,936 RON - 1,1535 RON 3000 În stoc
31.0 mm
19.0 mm
1,1886 RON - 1,4735 RON 22000 În stoc
19.8 mm
16.3 mm
0,8167 RON - 1,0005 RON 216000 În stoc
26.8 mm
33.3 mm
0,4125 RON - 0,5051 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.0 mm
0,3957 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.6 mm
10.6 mm
0,6988 RON - 0,8574 RON 12000 În stoc
11.3 mm
6.1 mm
0,3873 RON - 0,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
23.2 mm
0,4462 RON - 0,5262 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.0 mm
1,1914 RON - 1,4735 RON 15000 În stoc
26.8 mm
24.9 mm
0,6343 RON - 0,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.0 mm
0,6356 RON - 0,776 RON 5000 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
0,8167 RON - 1,0005 RON 204000 În stoc
26.8 mm
24.9 mm
  • din 2
Garnitură pentru cabluri Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nailon 6/6

10009796

Interval de preț
1,2727 RON - 1,044 RON

Niveluri de stoc
201 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Hinged Edge
  • Adâncime
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    8.5 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Interval de preț
0,5486 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    6.5 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 14.7 mm 16.8 mm Nailon 6/6

10013939

Interval de preț
1,0005 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
828 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    14.7 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10005903

Interval de preț
0,8574 RON - 0,6974 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    3.6 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 6.5 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10005927

Interval de preț
0,5473 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
7250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    6.5 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Interval de preț
1,1535 RON - 0,936 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Margine cu balama
  • Adâncime
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    12.0 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Interval de preț
1,4735 RON - 1,1886 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    7.4 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 23.1 mm 22.8 mm Nailon 6/6

10013946

Interval de preț
1,0005 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
216000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    23.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Suport pentru cabluri Natural Nailon 6/6

10005934

Interval de preț
0,8574 RON - 0,6988 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    3.6 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Interval de preț
1,4735 RON - 1,1914 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    15.0 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Interval de preț
0,776 RON - 0,6356 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    6.5 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 15.0 mm 16.7 mm Nailon 6/6

10013915

Interval de preț
1,0005 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
204000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    15.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm