Meniu Caută

Seturi cu rulment cu role încrucișate

În producție

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Cursa max d3 l1 Cumpără
934,123 RON - 1 245,4802 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
741,808 RON - 989,0769 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
1 250,072 RON - 1 666,7463 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
745,052 RON - 993,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
1 112,711 RON - 1 483,6153 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
1 306,873 RON - 1 742,4644 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
267,933 RON - 357,2277 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
622,266 RON - 829,7045 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
700,679 RON - 934,2224 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
1 092,696 RON - 1 456,9118 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
325,483 RON - 433,944 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
967,764 RON - 1 290,352 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
1 812,293 RON - 2 416,3903 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
392,017 RON - 522,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
591,719 RON - 788,9755 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
522,689 RON - 696,8859 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
858,604 RON - 1 144,8056 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
288,298 RON - 384,3804 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
674,225 RON - 898,9339 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
404,695 RON - 539,56 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
  • din 4