20162269
20162269
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 927,0849 RON |
| 5 - 9 | 834,3964 RON |
| 10 - 19 | 788,0271 RON |
| 20 + | 695,339 RON |
| l1 | 250.0 |
|---|---|
| Cursa max | 200.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Nr role | 17.0 |
| Dyn. load C max. kN | 43.7 |
| Static load C0 max. kN | 44.7 |
| Greutate kg | 1.44 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina