20162412
20162412
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 2 893,1097 RON |
5 - 9 | 2 603,8137 RON |
10 - 19 | 2 459,1657 RON |
20 + | 2 169,82 RON |
l1 | 400.0 |
---|---|
Cursa max | 308.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Nr role | 14.0 |
Dyn. load C max. kN | 206.0 |
Static load C0 max. kN | 185.0 |
Greutate kg | 8.39 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina