20174064
20174064
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 7 594,2696 RON |
| 5 - 9 | 6 834,8426 RON |
| 10 - 19 | 6 455,1541 RON |
| 20 + | 5 695,727 RON |
| l1 | 900.0 |
|---|---|
| Cursa max | 746.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Nr role | 38.0 |
| Dyn. load C max. kN | 273.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.0 |
| Greutate kg | 11.05 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina