20174057
20174057
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 447,2678 RON |
| 5 - 9 | 5 802,541 RON |
| 10 - 19 | 5 480,2026 RON |
| 20 + | 4 835,476 RON |
| l1 | 800.0 |
|---|---|
| Cursa max | 658.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Nr role | 34.0 |
| Dyn. load C max. kN | 245.0 |
| Static load C0 max. kN | 247.0 |
| Greutate kg | 9.83 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina