20174040
20174040
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 587,5577 RON |
| 5 - 9 | 4 128,807 RON |
| 10 - 19 | 3 899,4066 RON |
| 20 + | 3 440,656 RON |
| l1 | 700.0 |
|---|---|
| Cursa max | 570.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Nr role | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 216.0 |
| Static load C0 max. kN | 218.0 |
| Greutate kg | 9.26 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina