20162375
20162375
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 2 851,7318 RON |
5 - 9 | 2 566,5786 RON |
10 - 19 | 2 423,977 RON |
20 + | 2 138,824 RON |
l1 | 500.0 |
---|---|
Cursa max | 394.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Nr role | 22.0 |
Dyn. load C max. kN | 158.0 |
Static load C0 max. kN | 160.0 |
Greutate kg | 6.27 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina