20174125
20174125
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 14 754,5452 RON |
| 5 - 9 | 13 279,1157 RON |
| 10 - 19 | 12 541,351 RON |
| 20 + | 11 065,921 RON |
| l1 | 1200.0 |
|---|---|
| Cursa max | 972.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Nr role | 40.0 |
| Dyn. load C max. kN | 588.0 |
| Static load C0 max. kN | 527.0 |
| Greutate kg | 24.70 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina