Meniu Caută

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis

În stoc

Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.

Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.

Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Gândită să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
  • Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple.
  • Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura, contribuind la longevitatea și eficiența îmbinării.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
17,869 RON - 29,7482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
22,062 RON - 36,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
40,579 RON - 57,999 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
14,375 RON - 23,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
109,31 RON - 182,1826 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
36,037 RON - 60,0454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
50,063 RON - 71,5254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
13,676 RON - 22,8103 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
23,459 RON - 39,1318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
62,441 RON - 104,0687 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Left Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
31,395 RON - 52,3588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
58,997 RON - 84,2532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
13,227 RON - 22,0117 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
19,117 RON - 31,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
23,459 RON - 39,1318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
36,486 RON - 60,844 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
23,11 RON - 38,5329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
34,789 RON - 57,999 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
14,026 RON - 23,4092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
24,657 RON - 41,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
  • din 2