20211745
20211745
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 23,4092 RON |
50 - 99 | 18,7174 RON |
100 - 199 | 17,5694 RON |
200 - 499 | 16,371 RON |
500 - 999 | 15,223 RON |
1000 + | 14,026 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
Tip filet | Aspru |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 9.0 |
d2 | M6 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 ±0.5 | 24.0 |
l4 | 11.0 |
l5 ±0.2 | 15.0 |
w1 tol. h11 | 12.0 |
w2 -0,2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Greutate g | 21.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina