20211769
20211769
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 31,8944 RON |
50 - 99 | 25,5056 RON |
100 - 199 | 23,9084 RON |
200 - 499 | 22,311 RON |
500 - 999 | 20,714 RON |
1000 + | 19,117 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
Tip filet | Fin |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 12.0 |
d2 | M8 |
l2 ±0.5 | 42.0 |
l3 ±0.5 | 32.0 |
l4 | 14.0 |
l5 ±0.2 | 20.0 |
w1 tol. h11 | 16.0 |
w2 -0,2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Greutate g | 51.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina