20211691
20211691
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 57,999 RON |
| 50 - 99 | 46,4191 RON |
| 100 - 199 | 43,5242 RON |
| 200 + | 40,579 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| Tip filet | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M16 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l4 | 30.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Greutate g | 395.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina