20211868
20211868
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 106,6704 RON |
| 50 - 99 | 85,3364 RON |
| 100 - 199 | 80,0156 RON |
| 200 - 499 | 74,6948 RON |
| 500 - 999 | 69,3228 RON |
| 1000 + | 64,002 RON |
| Mână filet | Left Hand |
|---|---|
| Tip filet | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Greutate g | 776.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina