20211608
20211608
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 29,7482 RON |
| 50 - 99 | 23,8085 RON |
| 100 - 199 | 22,3111 RON |
| 200 - 499 | 20,814 RON |
| 500 - 999 | 19,316 RON |
| 1000 + | 17,869 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| Tip filet | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Greutate g | 51.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina