Meniu Caută

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis 5.0 M5 7.5 Oțel

Această piesă de îmbinare cu articulație Clevis de tip mamă este utilizată în legăturile și sistemele mecanice care necesită o conexiune sigură. Acesta asigură alinierea corectă a ansamblului de îmbinare, stabilitatea și transferul sarcinii. Este fabricată din oțel, ceea ce îi conferă durabilitate și rezistență. Gândită astfel încât dimensiunea filetului să se potrivească cu îmbinarea Clevis.
Numărul piesei Essentra:

20211585

Numărul piesei producătorului:

20211585

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 23,3806 RON
50 - 99 18,7249 RON
100 - 199 17,5482 RON
200 - 499 16,3713 RON
500 - 999 15,1946 RON
1000 + 14,0179 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

23,38 RON

1 x 23,3806 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 7.5
d2 M5
l2 ±0.5 26.0
l4 8.0
w3 tol. h11 10.0
f1 ±0.2 0.5
Greutate g 12.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne