Meniu Caută

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis 10.0 M10 15.0 Oțel

Această piesă de îmbinare cu articulație Clevis de tip mamă este utilizată în legăturile și sistemele mecanice care necesită o conexiune sigură. Acesta asigură alinierea corectă a ansamblului de îmbinare, stabilitatea și transferul sarcinii. Fabricată din oțel, ceea ce îi conferă durabilitate și rezistență. Gândită astfel încât dimensiunea filetului pe stânga să se potrivească cu îmbinarea Clevis.
Numărul piesei Essentra:

20211783

Numărul piesei producătorului:

20211783

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 38,5329 RON
50 - 99 30,8463 RON
100 - 199 28,8997 RON
200 - 499 26,953 RON
500 - 999 25,056 RON
1000 + 23,11 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

38,53 RON

1 x 38,5329 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Left Hand
Tip filet Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l4 18.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Greutate g 98.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne