Meniu Caută

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis 16.0 M16 24.0 Oțel

Această piesă de îmbinare cu articulație Clevis de tip mamă este utilizată în legăturile și sistemele mecanice care necesită o conexiune sigură. Acesta asigură alinierea corectă a ansamblului de îmbinare, stabilitatea și transferul sarcinii. Este fabricată din oțel, ceea ce îi conferă durabilitate și rezistență. Gândită astfel încât dimensiunea filetului să se potrivească cu îmbinarea Clevis.
Numărul piesei Essentra:

20211684

Numărul piesei producătorului:

20211684

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 73,3135 RON
50 - 99 58,6304 RON
100 - 199 54,9979 RON
200 + 51,3146 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

73,31 RON

1 x 73,3135 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Right Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l4 30.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Greutate g 397.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne