Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
1,8804 RON - 1,9647 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
20.6 mm
5,908 RON - 6,1465 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.2 mm
Natural
Silicon
19.1 mm
1,9647 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
1,5576 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.9 mm
Natural
Silicon
14.3 mm
6,4412 RON - 6,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
20.6 mm
13,9911 RON - 14,2859 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Negru
EPDM
41.3 mm
10359716 700 În stoc
30.0 mm
Negru
EPDM
7.7 mm
0,5528 RON - 0,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
Silicon
4.2 mm
1,0531 RON - 1,594 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Negru
EPDM
4.9 mm
1,1403 RON - 1,7438 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
EPDM
5.9 mm
1,4578 RON - 1,812 RON 146 În stoc
20.0 mm
Negru
EPDM
7.9 mm
12,2069 RON - 12,4752 RON 320 În stoc
101.6 mm
Negru
EPDM
24.6 mm
1,1938 RON - 1,2438 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
9.0 mm
1,7682 RON - 1,8414 RON 200 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
15.2 mm
6,2314 RON - 6,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
Natural
Silicon
24.6 mm
0,0997 RON - 0,0997 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
Silicon
2.8 mm
0,2806 RON - 0,2806 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
6.4 mm
0,4779 RON - 0,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
2.5 mm
0,417 RON - 0,417 RON 300 În stoc
19.1 mm
Natural
Silicon
1.6 mm
0,5572 RON - 0,5572 RON 1000 În stoc
19.1 mm
Natural
Silicon
3.8 mm
  • din 13
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Interval de preț
1,812 RON - 1,4578 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348956

Interval de preț
12,4752 RON - 12,2069 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348369

Interval de preț
1,8414 RON - 1,7682 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Interval de preț
0,417 RON - 0,417 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Silicon
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348215

Interval de preț
0,5572 RON - 0,5572 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon