Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numărul piesei Essentra:

10350911

Numărul piesei producătorului:

1475778

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,4412 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

644,12 RON

100 x 6,4412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.6 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Standard filet BSP
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 316 °C
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1475778 înlocuiește:

Cape 20.6 mm 25.4 mm EPDM Noir
Numărul piesei Essentra: 10449561
Numărul piesei producătorului: 461816

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne