Meniu Caută

Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numărul piesei Essentra:

10350751

Numărul piesei producătorului:

1475762

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 3999 1,5998 RON
4000 + 1,5576 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

159,98 RON

100 x 1,5998 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.3 mm
IH 27.9 mm
Thread Sizes (All) M15
Standard filet Metric
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1475762 înlocuiește:

Cape 14.3 mm 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numărul piesei Essentra: 10449417
Numărul piesei producătorului: 461712

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne