Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,4792 RON - 0,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
0,8999 RON - 0,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
5.7 mm
0,3713 RON - 0,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
2,4145 RON - 2,5121 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
22.2 mm
0,445 RON - 0,4633 RON 12000 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
3.2 mm
0,5853 RON - 0,6219 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
3.8 mm
0,5061 RON - 0,528 RON 10200 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.8 mm
2,2925 RON - 2,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
20.6 mm
0,4269 RON - 0,4269 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
11.1 mm
10348376 1,9755 RON - 2,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
17.5 mm
0,5804 RON - 0,6036 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
7.1 mm
1,4633 RON - 1,4999 RON 200 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
11.6 mm
4,3656 RON - 4,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Natural
Silicon
19.1 mm
0,6573 RON - 0,6865 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
5.5 mm
0,9072 RON - 0,9475 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
8.7 mm
2,9267 RON - 2,9267 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
Natural
Silicon
13.6 mm
0,5121 RON - 0,5341 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
2.8 mm
0,4695 RON - 0,4999 RON 17400 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.0 mm
1,1133 RON - 1,1402 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
11.6 mm
0,7206 RON - 0,7475 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
5.7 mm
  • din 13
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348208

Interval de preț
0,4633 RON - 0,445 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3923509000
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348260

Interval de preț
0,528 RON - 0,5061 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348345

Interval de preț
1,4999 RON - 1,4633 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348239

Interval de preț
0,4999 RON - 0,4695 RON

Niveluri de stoc
17400 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon