Meniu Caută

Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numărul piesei Essentra:

10350829

Numărul piesei producătorului:

1475769

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,0348 RON
1000 - 1999 1,9927 RON
2000 + 1,9647 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

203,48 RON

100 x 2,0348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.4 mm
IH 20.8 mm
Thread Sizes (All) M27; 1 in UNF
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Natural
Temperatură maximă 316 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne