Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,4743 RON - 0,5809 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Roz
Silicon
5.7 mm
0,6609 RON - 0,8082 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Albastru
Silicon
4.0 mm
3,0171 RON - 3,6065 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Cauciuc siliconic
28.6 mm
1,3864 RON - 1,3864 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
3,1715 RON - 3,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
0,4238 RON - 0,5206 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Albastru
Silicon
1.6 mm
0,4743 RON - 0,5809 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Albastru
Silicon
3.8 mm
0,5964 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
0,9416 RON - 0,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Galben
Silicon
7.9 mm
3,8731 RON - 4,673 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.2 mm
Albastru deschis
Silicon
21.5 mm
2,5119 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
19.8 mm
0,5206 RON - 0,6356 RON 13500 În stoc
19.1 mm
Verde
Silicon
4.8 mm
0,8687 RON - 1,0566 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Portocaliu
Silicon
9.5 mm
1,6278 RON - 1,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru deschis
Silicon
20.6 mm
0,8405 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Roz
Silicon
5.9 mm
0,5346 RON - 0,6497 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
Silicon
3.8 mm
0,4433 RON - 0,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
0,3354 RON - 0,3354 RON 750 În stoc
12.7 mm
Negru
EPDM
0.5 mm
1,6083 RON - 1,9273 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
Natural
Cauciuc siliconic
25.4 mm
0,341 RON - 0,4153 RON 15345 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
2.8 mm
  • din 13
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Interval de preț
0,6356 RON - 0,5206 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Silicon
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Interval de preț
0,3354 RON - 0,3354 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Interval de preț
0,4153 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
15345 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer