Meniu Caută

Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10348086

Numărul piesei producătorului:

1461804

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,0973 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

97,30 RON

1000 x 0,0973 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 2.8 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) M3
Standard filet Metric
Material complet Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1461804 înlocuiește:

Cape 2.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numărul piesei Essentra: 10242247
Numărul piesei producătorului: 41302

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne