10350805
1475767
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,9647 RON |
| 1000 - 1999 | 1,9225 RON |
| 2000 + | 1,8804 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.811 in |
|---|---|
| D | 20.6 mm |
| IH | 1 in |
| IH | 25.4 mm |
| Thread Sizes (All) | M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP |
| Standard filet | UNF |
| Standard filet | BSP |
| Standard filet | Metric |
| Material complet | Etilen-propilen-dien-monomer |
| Culoare | Natural |
| Temperatură maximă | 600.8 °F |
| Temperatură maximă | 316 °C |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina