Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,509 RON - 1,1226 RON | 650 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,0833 RON - 2,7251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,743 RON - 0,743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,7013 RON - 3,3488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,3085 RON - 4,0187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5542 RON - 1,0115 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4426 RON - 0,8693 RON | 2873 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,8971 RON - 1,6482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,9077 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
2,0536 RON - 4,5246 RON | 35 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4532 RON - 0,8945 RON | 29 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,844 RON - 2,6845 RON | 4130 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,9862 RON - 2,1963 RON | 950 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5502 RON - 0,7959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,4989 RON - 4,3385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,5551 RON - 3,4301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Maro
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1349 RON - 2,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,9157 RON - 5,8764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,2065 RON - 4,8537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8905 RON - 1,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina