Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0221 RON - 1,8742 RON | 30 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6566 RON - 1,9659 RON | 22000 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1723 RON - 2,14 RON | 60 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4253 RON - 1,0331 RON | 20900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2534 RON - 2,047 RON | 96 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0461 RON - 1,9007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3708 RON - 0,6263 RON | 8800 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3557 RON - 2,1932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5947 RON - 1,0713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8826 RON - 1,6083 RON | 20 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8533 RON - 1,5456 RON | 619 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,9273 RON - 4,4064 RON | 345 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6778 RON - 1,2361 RON | 1100 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,821 RON - 4,0142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7013 RON - 3,7616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6083 RON - 2,6319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,2933 RON - 10,9395 RON | 15 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,5326 RON - 11,5111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 17,3198 RON - 26,7041 RON | 4 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,9109 RON - 8,5203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina