Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10246634

Numărul piesei producătorului:

460722

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
175 - 1749 6,0233 RON
1750 + 1,9636 RON
Ambalaj standard: 1750

Comandă în multiplu de 175

Preț total:

1 054,08 RON

175 x 6,0233 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 45.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne