Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10377123

Numărul piesei producătorului:

461323

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 4,5246 RON
400 + 2,0536 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

180,98 RON

40 x 4,5246 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.5 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne