10377086
461317
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,0388 RON |
1000 - 9999 | 0,9213 RON |
10000 + | 0,9077 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 40.0 mm |
---|---|
A | 1.575 in |
B | 30.0 mm |
B | 1.181 in |
h1 | 0.276 in |
h1 | 7.0 mm |
T1 | 0.108 in |
T1 | 2.75 mm |
T2 | 1.0 mm |
T2 | 0.039 in |
Tip | 1 |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Erodat |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina