10093023
199184
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 3,3488 RON |
1000 + | 1,7013 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 63.5 mm |
---|---|
A | 2.5 in |
B | 25.4 mm |
B | 1 in |
h1 | 5.5 mm |
h1 | 0.217 in |
T1 | 0.079 in |
T1 | 2.0 mm |
T2 | 1.0 mm |
T2 | 0.039 in |
Tip | 1 |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Texturat |
Cod Vamal | 3926909790 |
Recycled Content Percentage % | 50% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina