10181409
057251069903
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,0115 RON |
500 - 999 | 0,7177 RON |
1000 + | 0,5542 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 0.984 in |
---|---|
A | 25.0 mm |
B | 0.394 in |
B | 10.0 mm |
h1 | 0.157 in |
h1 | 4.0 mm |
T1 | 0.079 in |
T1 | 2.0 mm |
T2 | 1.5 mm |
T2 | 0.059 in |
Tip | 1 |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Erodat |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina