Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
358 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B T2 Culoare A Material T1 Tip Cumpără
28,3789 RON - 35,251 RON 1 În stoc
80.0 mm
2.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
18,6357 RON - 28,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
2.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
11,9629 RON - 24,471 RON 50 În stoc
50.0 mm
2.0 mm
Negru
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
9,1716 RON - 22,3309 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
3.0 mm
Negru
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
28,3789 RON - 35,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
2.0 mm
Alb
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
29,5884 RON - 36,7663 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
3.5 mm
Gri
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
25,0425 RON - 31,0905 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
2.0 mm
Negru
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
4,2933 RON - 10,9395 RON 4 În stoc
40.0 mm
1.5 mm
Gri
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
6,7391 RON - 20,2972 RON 10 În stoc
60.0 mm
2.5 mm
Alb
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,3735 RON - 0,8243 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
0.8 mm
Gri
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
3,7217 RON - 10,873 RON 2 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
Gri
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
29,5884 RON - 36,7663 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
3.5 mm
Alb
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
0,3296 RON - 0,591 RON 2000 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
Negru
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6247 RON - 0,9436 RON 410 În stoc
19.1 mm
1.0 mm
Negru
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,9956 RON - 1,3557 RON 4400 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
Negru
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3003 RON - 0,5192 RON 101000 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
Negru
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,2933 RON - 9,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.5 mm
Negru
100.0 mm
LDPE
3.0 mm
1
2,8445 RON - 6,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,9979 RON - 10,4956 RON 354 În stoc
60.0 mm
1.5 mm
Negru
80.0 mm
LDPE
3.5 mm
1,3557 RON - 2,7658 RON 135 În stoc
80.0 mm
1.0 mm
Negru
80.0 mm
LDPE
2.5 mm
  • din 18
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gri PE

10182567

Interval de preț
35,251 RON - 28,3789 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru PE

10182284

Interval de preț
24,471 RON - 11,9629 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gri PE

10182369

Interval de preț
10,9395 RON - 4,2933 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Alb PE

10182406

Interval de preț
20,2972 RON - 6,7391 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gri PE

10182246

Interval de preț
10,873 RON - 3,7217 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 0.8 mm Negru PE

10078044

Interval de preț
0,591 RON - 0,3296 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dreptunghiular Inserție tub 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10078099

Interval de preț
0,9436 RON - 0,6247 RON

Niveluri de stoc
410 În stoc
Caracteristici
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10078136

Interval de preț
1,3557 RON - 0,9956 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 0.8 mm Negru PE

10078037

Interval de preț
0,5192 RON - 0,3003 RON

Niveluri de stoc
101000 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserție tub 3.5 mm 1.5 mm Negru LDPE

10287361

Interval de preț
10,4956 RON - 4,9979 RON

Niveluri de stoc
354 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub 2.5 mm 1.0 mm Negru LDPE

10287354

Interval de preț
2,7658 RON - 1,3557 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm