Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M16 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10285718

Numărul piesei producătorului:

498540

9652 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,8279 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

413,95 RON

500 x 0,8279 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 24.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 13.0 mm
Dimensiune filet M16 x 1;5
Standard filet Metric
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne