Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Roșu

This 7/16"-20 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numărul piesei Essentra:

10310953

Numărul piesei producătorului:

BLM3B

7678 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 1,8761 RON
8000 + 0,8215 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

1 500,88 RON

800 x 1,8761 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 16.8 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 10.0 mm
Dimensiune filet 7/16 - 20 in UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne