Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Roșu

This 9/16"-18 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numărul piesei Essentra:

10310960

Numărul piesei producătorului:

BLM5B

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 1,4913 RON
6000 + 0,6619 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

894,78 RON

600 x 1,4913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.3 mm
H 17.1 mm
L 8.9 mm
SW 21.3 mm
Dimensiune filet 9/16 - 18 in UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne