Meniu Caută

Bușon filetat Filete UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Roșu

This 1-1/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numărul piesei Essentra:

10310939

Numărul piesei producătorului:

BLM10B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,4042 RON
1000 + 1,0559 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

240,42 RON

100 x 2,4042 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 36.8 mm
H 22.9 mm
L 15.0 mm
SW 25.1 mm
Dimensiune filet 1 1/16 - 12 in UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne