Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M24 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10285749

Numărul piesei producătorului:

498543

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1499 1,5576 RON
1500 + 1,3107 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

389,40 RON

250 x 1,5576 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 30.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 17.0 mm
Dimensiune filet M24 x 1;5
Standard filet Metric
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Produsul 498543 înlocuiește:

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M24 x 1.5 HDPE Galben
Numărul piesei Essentra: 10450864
Numărul piesei producătorului: 467097

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne