Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M30 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10285787

Numărul piesei producătorului:

498548

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 2,3548 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

588,70 RON

250 x 2,3548 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 22.0 mm
Dimensiune filet M30 x 2;0
Standard filet Metric
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne