Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,515 RON - 1,1479 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Roșu
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,3508 RON - 0,7829 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Roșu
12.3 mm
6.3 mm
BSP
2,7645 RON - 7,1712 RON 11200 În stoc
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Roșu
28.2 mm
10.7 mm
2
0,5458 RON - 1,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Roșu
17.0 mm
10.7 mm
2
0,5879 RON - 1,6318 RON 1500 În stoc
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Roșu
32.3 mm
13.9 mm
2
1,0356 RON - 2,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
2
0,6666 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Roșu
28.0 mm
11.0 mm
2
4,6309 RON - 12,0236 RON 14 În stoc
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Roșu
27.8 mm
11.3 mm
2
0,7507 RON - 1,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Roșu
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,6343 RON - 1,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
M18 x 1;5
Roșu
18.2 mm
13.5 mm
Metric
2
0,268 RON - 0,6484 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
M8 x 1;0
Roșu
14.3 mm
9.5 mm
Metric
2
0,7241 RON - 1,9037 RON 5100 În stoc
26.3 mm
M20 x 1;5
Roșu
18.1 mm
14.0 mm
Metric
2
0,5051 RON - 1,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
M12 x 1;0
Roșu
16.7 mm
10.7 mm
Metric
2
0,6286 RON - 1,6604 RON 12867 În stoc
22.0 mm
M16 x 1;5
Roșu
17.2 mm
13.5 mm
Metric
2
0,3775 RON - 0,5873 RON 24500 În stoc
16.2 mm
1/4 in
Roșu
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
0,3619 RON - 0,5629 RON 15000 În stoc
20.7 mm
M16 x 1;5
Roșu
12.0 mm
5.5 mm
Filete Metric
1
0,419 RON - 0,6517 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
M20 x 2;5
Roșu
18.2 mm
14.0 mm
Filete Metric
1
0,3798 RON - 0,5909 RON 12000 În stoc
24.4 mm
M18 x 2;5
Roșu
18.3 mm
13.7 mm
Filete Metric
1
0,3264 RON - 0,5078 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
M10
Roșu
14.6 mm
10.4 mm
Filete Metric
1
0,4061 RON - 0,6317 RON 4500 În stoc
20.7 mm
3/8 in
Roșu
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
  • din 4
Bușon filetat 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

10071137

Interval de preț
7,1712 RON - 2,7645 RON

Niveluri de stoc
11200 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Roșu

10071199

Interval de preț
1,6318 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Roșu

10070482

Interval de preț
12,0236 RON - 4,6309 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Dimensiune filet
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083017

Interval de preț
1,9037 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Roșu

10083000

Interval de preț
1,6604 RON - 0,6286 RON

Niveluri de stoc
12867 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Roșu

20598051

Interval de preț
0,5873 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Roșu

20598099

Interval de preț
0,5629 RON - 0,3619 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Roșu

20598105

Interval de preț
0,5909 RON - 0,3798 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    M18 x 2;5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Roșu

20598068

Interval de preț
0,6317 RON - 0,4061 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in
  • Standard filet
    BSP