Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3439 RON - 0,535 RON | 3000 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3987 RON - 0,6202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3089 RON - 0,4806 RON | 14500 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Roșu
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1