Meniu Caută

Bușon filetat M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Roșu

This threaded protection plug fits a M8 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Numărul piesei Essentra:

10082959

Numărul piesei producătorului:

12011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,6484 RON
5000 + 0,268 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

324,20 RON

500 x 0,6484 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.3 mm
H 14.3 mm
L 9.5 mm
Dimensiune filet M8 x 1;0
Standard filet Metric
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne