Meniu Caută

Bușon filetat 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE Roșu

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 5/8"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10071199

Numărul piesei producătorului:

10511

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,592 RON
2500 + 0,5736 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

398,00 RON

250 x 1,592 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 31.3 mm
H 32.3 mm
L 13.9 mm
Dimensiune filet 5/8 in - 14 BSP/GAS
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne