Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7647 RON - 2,0898 RON | 9735 În stoc |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0525 RON - 2,8914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5576 RON - 7,4289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 4,1678 RON - 17,6061 RON | 141 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,5051 RON - 1,2023 RON | 4130 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Roșu
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,463 RON - 1,0549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Roșu
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,3227 RON - 0,7185 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 1,9927 RON - 5,153 RON | 13620 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3494 RON - 0,9346 RON | 18000 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,9458 RON - 2,6193 RON | 106102 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,268 RON - 0,6484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Roșu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,7241 RON - 1,9037 RON | 5100 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Roșu
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 4,6309 RON - 12,0236 RON | 464 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,7507 RON - 1,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Roșu
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,6343 RON - 1,7319 RON | 41400 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 1,6839 RON - 8,0301 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,3508 RON - 0,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 2,7645 RON - 7,1712 RON | 10800 În stoc |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5458 RON - 1,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,6286 RON - 1,6604 RON | 12867 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2