Meniu Caută

Bușon filetat 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Roșu

This 1-5/16"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Numărul piesei Essentra:

10071700

Numărul piesei producătorului:

10671

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,8914 RON
1500 + 1,0525 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

433,71 RON

150 x 2,8914 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 39.0 mm
H 27.3 mm
L 16.0 mm
Dimensiune filet 1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Standard filet UNF
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne