Meniu Caută

Bușon filetat G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Natural

Bușonul de protecție complet filetat, realizat din nailon de culoare naturală, se montează pe filete 1/8 GAS și are capul ușor de acționat pentru montare și demontare ușoară. Acest bușon complet filetat este rezistent la majoritatea substanțelor chimice, umiditate și apă sărată.
Numărul piesei Essentra:

10182710

Numărul piesei producătorului:

075012500001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 7,4289 RON
50 - 249 3,4381 RON
250 - 999 2,091 RON
1000 + 1,5576 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 13.0 mm
H 15.2 mm
L 7.0 mm
Dimensiune filet G 1/8
Standard filet BSP
Tip 3
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Cod Vamal 3926300090
Material Nailon 6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne